Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE003W

BIS Z-EL-002-RS232

Jednostki ewaluacyjne RFID LF (125 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Interfejs
RS232
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS L, Easy Loop)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
16
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Interfejs
RS232
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS L, Easy Loop)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
16
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
ABS
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Przyłącze
Męski, 4-stykowe Męski, 5-stykowe
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01