Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wyświetlacze
Funkcja
Licznik jednoosiowy
Wejścia, ilość
4
Wyjścia, ilość
2
Wyjścia cyfrowe
2x PNP
Zasilanie czujnika
5 V/24 V, max 150 mA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja | Licznik jednoosiowy | Licznik jednoosiowy |
|---|---|---|
| Wejścia, ilość | 4 | 4 |
| Wyjścia, ilość | 2 | 4 |
| Wyjścia cyfrowe | 2x PNP | 4x PNP |
| Zasilanie czujnika | 5 V/24 V, max 150 mA | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Temperatura otoczenia | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Stopień ochrony przód obudowy | IP42 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Wycięcie w panelu | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Napięcie robocze Ub | - | 18...30 VDC |
| Maks. częstotliwość wejściowa | - | 1 MHz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD