Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE004M

BDD 622-R3Q4-0-52-N-00

Wyświetlacze

Funkcja
Licznik dwuosiowy
Wejścia, ilość
4
Wyjścia, ilość
2
Wyjścia cyfrowe
2x PNP
Zasilanie czujnika
5 V/24 V, max 150 mA na kanał
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Licznik dwuosiowy
Wejścia, ilość
4
Wyjścia, ilość
2
Wyjścia cyfrowe
2x PNP
Zasilanie czujnika
5 V/24 V, max 150 mA na kanał
Temperatura otoczenia
0...40 °C
Stopień ochrony przód obudowy
IP42
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Wycięcie w panelu
92 x 92 mm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?