Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE006E

BDD-CC 08-1-P

Wyświetlacze

Funkcja
Obrotowy / Liniowy
Programator krzywkowy
Wejścia, ilość
8
Interfejs portu 1
Impuls cyfrowy
Rozdzielczość
≤ 50 µm
Wyjścia, ilość
8
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Obrotowy / Liniowy
Programator krzywkowy
Wejścia, ilość
8
Interfejs portu 1
Impuls cyfrowy
Rozdzielczość
≤ 50 µm
Wyjścia, ilość
8
Zasilanie czujnika
5 V/24 V, max 300 mA
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony przód obudowy
IP64
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Wycięcie w panelu
68 x 138 mm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-33-01-90
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-01-90