Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Analogowe urządzenie przełączające
Zasada działania
Konwerter sygnału
Tekst dodatkowy
do montażu na szynie din
Przyłącze
Zaciski śrubowe
Wejścia analogowe
Analogowy, natężenie (0…10 mA)
Analogowy, natężenie (0…20 mA)
Analogowy, napięcie (0…10 V)
Analogowy, natężenie (0…20 mA)
Analogowy, napięcie (0…10 V)
Wyjście przełączające
3x PNP/NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
187,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zasada działania | Konwerter sygnału | Konwerter sygnału |
|---|---|---|
| Tekst dodatkowy | do montażu na szynie din | do montażu bezpośredniego |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Przewód |
| Wejścia analogowe |
Analogowy, natężenie (0…10 mA) Analogowy, natężenie (0…20 mA) Analogowy, napięcie (0…10 V) |
Analogowy, napięcie (0…10 V) |
| Wyjście przełączające | 3x PNP/NPN, styk zwierny (NO) | 3x PNP styk zwierny (NO) |
| Temperatura otoczenia | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP20, IP40 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Przyłącze czujnika | - | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Materiał | - | Mosiądz niklowane |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD