Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki RFID LF (125 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Nazwa produktu
Standard
Wymiary
97 x 55 x 232 mm
Kształt anteny
okrągły
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD 20 znaków/4 wiersze
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
2.920,05 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Standard | - |
| Wymiary | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Kształt anteny | okrągły | - |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD 20 znaków/4 wiersze |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Klawiatura | 32 klawisze alfanumeryczne (4x8) | - |
| Napięcie robocze Ub | 2.4 V DC akumulatorek NiMH | 3.8 VDC Zestaw baterii |
| Temperatura otoczenia | 0...50 °C | - |
| Stopień ochrony | IP40 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Zasada działania | - | Programator ręczny |
| System operacyjny | - | Android™ 11 |
| Procesor | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Pamięć | - | 2 GB RAM |
| Pamięć danych | - | 16 GB Flash |
| Typ baterii | - | Lithium-ion accu |
| Interfejs 1 | - | WLAN |
| Interfejs 2 | - | Bluetooth |
| Wskaźnik zadziałania | - | Progress indicator, LED |
| Stopień ochrony | - | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD