Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
Wymiary
15 x 30 x 45 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PO | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | PC | PBT |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP40 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD