Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
Wymiary
15 x 30 x 45 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | PC | PBT |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP40 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD