Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE00ET

BAE PS-XA-1W-24-080-604

Zasilacze Heartbeat®

Wymiary
116 x 70 x 150 mm
Wersja
IP67
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Aluminium
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski
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
116 x 70 x 150 mm
Wersja
IP67
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Aluminium
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński
Napięcie wejściowe
100…240 V AC, jednofaz.
Wyjściowe napięcie znamionowe DC
24 V
Wyjściowy prąd znamionowy
8 A
Maks. moc wyjściowa
192 W
Maks. prąd wyjściowy
12 A dla maks. 4 s
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
WEEE
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01