Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018

Oświetlacze punktowe

Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
83 mA
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
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
83 mA
Tryb pracy
Normal (continuous operation)
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Stal nierdzewna (1.4301)
Mosiądz
Szkło
Powierzchnia oświetlacza
Ø 15.4 mm
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Długość fali
875 nm
Temperatura otoczenia
-25...75 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04