Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100

Oświetlacze współosiowe

Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wersja
Oświetlenie współosiowe
Wymiary
150 x 110 x 108 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
625 mA
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
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wersja
Oświetlenie współosiowe
Wymiary
150 x 110 x 108 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
625 mA
Tryb pracy
Normal (praca ciągła)
Materiał
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
Powierzchnia oświetlacza
100 x 100 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Długość fali
630 nm
Natężenie oświetlenia (0.1 m)
3550 luxów
Kąt wiązki
105 ° x 105 °
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04