Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlacze typu "Backlight"
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Podświetlenie tła
Wymiary
130 x 9.5 x 155 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
416 mA
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
919,92 EUR
Cena katalogowa
|
512,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
|---|---|---|
| Wersja | Podświetlenie tła | Podświetlenie tła |
| Wymiary | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| Napięcie znamionowe pracy Ue DC | 24 V | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 416 mA | 416 mA |
| Tryb pracy | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| Wejścia cyfrowe | Wyzwalanie | Wyzwalanie |
| Materiał |
Stal nierdzewna (1.4301) Szkło PMMA |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
| Powierzchnia oświetlacza | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Długość fali | 617 nm | 617 nm |
| Natężenie oświetlenia (0.1 m) | 3700 luxów | 3700 luxów |
| Kąt wiązki | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Temperatura otoczenia | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | IP69K | IP54 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD