Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00JH

BIS Z-GW-001-DNT

Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)

Wymiary
107 x 33 x 112 mm
Interfejs
DeviceNet;USB 2.0 izolowane galwanicznie
Interfejsy dodatkowe
Podsieć 16 (RS485)
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
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
107 x 33 x 112 mm
Interfejs
DeviceNet;USB 2.0 izolowane galwanicznie
Interfejsy dodatkowe
Podsieć 16 (RS485)
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Dopuszczenie / Zgodność
CE
FCC (Radio)
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?