BAE00JJ
Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)
Kod produktu:
BIS Z-GW-001-IND
wycofywany z oferty
- Wymiary
- 107 x 33 x 109 mm
- Interfejs
- Ethernet przemysłowy / MODBUS TCP
- Interfejsy dodatkowe
- Podsieć 16 (RS485)
- Materiał obudowy
- Aluminium, Odlew ciśnieniowy
- Temperatura otoczenia
- -20...50 °C
- Stopień ochrony
- IP30
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01