Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
Wymiary
10.5 x 45 x 75.5 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
98,20 EUR
Cena katalogowa
|
124,59 EUR
Cena katalogowa
|
124,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP40 | IP40 | IP40 |
| Wyjście analogowe | - | Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA | - |
| Funkcja czasowa | - | Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania | Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania |
| Interfejs | - | - | IO-Link 1.1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD