Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zasilacze w kompaktowych obudowach
Wymiary
82 x 35 x 98 mm
Wersja
W załączeniu
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj przyłącza
Zacisk
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-025-053 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 82 x 35 x 98 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Wersja | W załączeniu | DIN-Rail |
| Szczegóły instalacji | Montaż | Montaż na szynie DIN |
| Materiał obudowy | Metal | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk | - |
| Kształt wtyczki | 0.2 mm²...2 mm² | - |
| Napięcie wejściowe | 100…240 V AC, jednofaz. | 100…240 V AC, jednofaz. |
| Wyjściowe napięcie znamionowe DC | 24 V | 24 V |
| Wyjściowy prąd znamionowy | 2.5 A | 2.5 A |
| Maks. moc wyjściowa | 60 W | - |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Temperatura otoczenia | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Przyłącze | - | Zacisk, 0.25...2.5 mm² |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD