Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00MH

BAE PS-XA-1W-12-130-055

Zasilacze w kompaktowych obudowach

Wymiary
54 x 38 x 92 mm
Wersja
W załączeniu
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj przyłącza
Zacisk
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
54 x 38 x 92 mm
Wersja
W załączeniu
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj przyłącza
Zacisk
Kształt wtyczki
0.2 mm²...2.5 mm²
Napięcie wejściowe
100…240 V AC, jednofaz.
Wyjściowe napięcie znamionowe DC
12 V
Wyjściowy prąd znamionowy
13 A
Maks. moc wyjściowa
156 W
Stopień ochrony
IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Temperatura otoczenia
-40...71 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01