Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300

Oświetlacze typu "Backlight"

Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Podświetlenie tła
Wymiary
255 x 9.5 x 330 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
1000 mA
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
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Podświetlenie tła
Wymiary
255 x 9.5 x 330 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
1000 mA
Tryb pracy
Normal (continuous operation)
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
Powierzchnia oświetlacza
300 x 200 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Długość fali
617 nm
Natężenie oświetlenia (0.1 m)
4750 luxów
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04