Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Programowanie Sn
Tryb programowania Aut/Pot
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Programowanie Sn
Tryb programowania Aut/Pot
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-IC-S75G | BAE SA-OH-062-IC-S75G | |
|
296,48 EUR
Cena katalogowa
|
275,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfejs | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, prąd: 4…20 mA |
| Wyświetlacz |
LED zielona: napięcie robocze Siła sygnału - wskazanie segmentowe |
Ekran OLED Napięcie robocze – zielona dioda Sygnał - LED YE Funkcja alarmu - LED RD Sync - LED orange |
| Ustawienie |
Czułość (Sn) Programowanie Sn Tryb programowania Aut/Pot Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego Wskaźnik segmentowy wł./wył. Blokada klawiszy wł./wył. Ustawienie fabryczne (Reset) |
Autosynch. Kontrast wskaźnika OLED Ustawienie fabryczne (Reset) Programowanie stat./dyn./man. Synchronizacja wł./wył. Kierunek odczytu wskaźnika OLED Wzmocnienie |
| Ustawiacz | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Przycisk |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Cechy dodatkowe | - | Synchronization |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD