Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE00N7

BAE SA-OH-040-PP-S75G

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP dynamiczny styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Programowanie Sn
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Histereza (4 stopnie)
Czas integracji 4…128 ms
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP dynamiczny styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Programowanie Sn
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Histereza (4 stopnie)
Czas integracji 4…128 ms
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
Ustawiacz
Slide switch 4 positions or 3 positions
Cechy dodatkowe
Wyjście przełączania z automatycznym doregulowaniem progu przełączania, kompensacja zanieczyszczeń do 50% straty natężenia.
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS PC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92