Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Stabilność - LED GN
Stabilność - LED GN
Ustawienie
Tryb programowania ręczny/automatyczny
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Programowanie Sn
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Programowanie Sn
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-032-PP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
233,48 EUR
Cena katalogowa
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Wyświetlacz |
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED Stabilność - LED GN |
LED zielona: napięcie robocze Błąd - LED RD Funkcja wyjścia - żółta dioda LED |
| Ustawienie |
Tryb programowania ręczny/automatyczny Przełączanie na jasno/ciemno Funkcja czasu wł./wył Programowanie Sn |
Programowanie Sn Przełączanie na jasno/ciemno Opóźnienie wyłączenia zał./wył. |
| Ustawiacz | Przycisk (2x) |
Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x) Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x) Przycisk (2x) |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Cechy dodatkowe | - |
External teach Signal Delay |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD