Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Stabilność - LED GN
Stabilność - LED GN
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Rozdzielczość normalna/wysoka
Opóźnienie załączenia/wyłączenia
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Rozdzielczość normalna/wysoka
Opóźnienie załączenia/wyłączenia
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
200,62 EUR
Cena katalogowa
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Interfejs | PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Wyświetlacz |
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED Stabilność - LED GN |
LED zielona: napięcie robocze Błąd - LED RD Funkcja wyjścia - żółta dioda LED |
| Ustawienie |
Czułość (Sn) Przełączanie na jasno/ciemno Funkcja czasu wł./wył Rozdzielczość normalna/wysoka Opóźnienie załączenia/wyłączenia |
Programowanie Sn Przełączanie na jasno/ciemno Opóźnienie wyłączenia zał./wył. |
| Ustawiacz | Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x) |
Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x) Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x) Przycisk (2x) |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Cechy dodatkowe | - |
External teach Signal Delay |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD