Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Programowanie Sn
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Próg alarmowy
Tryb program. Aut/Dokł/1-Pt/2-Pt
Histereza (4 stopnie)
Czas integracji 4…128 ms
Górny i dolny punkt przełączania
Czas opóźnienia
Przełączanie na jasno/ciemno
Programowanie Sn
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Próg alarmowy
Tryb program. Aut/Dokł/1-Pt/2-Pt
Histereza (4 stopnie)
Czas integracji 4…128 ms
Górny i dolny punkt przełączania
Czas opóźnienia
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
269,29 EUR
Cena katalogowa
|
275,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Wyświetlacz |
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED LED zielona: napięcie robocze Błąd - LED GN, puls. Siła sygnału - wskazanie segmentowe |
Ekran OLED Napięcie robocze – zielona dioda Wyjście 1 aktywne - LED YE Wyjście 2 aktywne - LED YE Funkcja alarmu - LED RD Sync - LED orange |
| Ustawienie |
Czułość (Sn) Przełączanie na jasno/ciemno Programowanie Sn Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego Wskaźnik segmentowy wł./wył. Blokada klawiszy wł./wył. Ustawienie fabryczne (Reset) Próg alarmowy Tryb program. Aut/Dokł/1-Pt/2-Pt Histereza (4 stopnie) Czas integracji 4…128 ms Górny i dolny punkt przełączania Czas opóźnienia |
Autosynch. Kontrast wskaźnika OLED Tryb licznika Czas opóźnienia Funkcja dynamiczna Zewnętrzna funkcja programowania Ustawienie fabryczne (Reset) IO-Link Przełączanie na jasno/ciemno Opóźnienie wyłączenia zał./wył. Tryb SIO/tryb IO-Link Funkcja okna/funkcja standardowa Programowanie stat./dyn./man. Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn. Synchronizacja wł./wył. Czułość (punkt przełączania) Kierunek odczytu wskaźnika OLED Wzmocnienie Histereza |
| Ustawiacz | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametryzacja przez I/O-Link Przycisk |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2 m, PUR |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Cechy dodatkowe | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD