Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26

Oświetlacze liniowe

Przyłącze
Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie liniowe
Wymiary
13 x 18 x 100 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
170 mA, 375 mA (tryb boost)
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
Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie liniowe
Wymiary
13 x 18 x 100 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
170 mA, 375 mA (tryb boost)
Tryb pracy
Normal (praca ciągła)
Boost (praca ciągła z chłodzeniem)
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
Powierzchnia oświetlacza
95 x 10 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Długość fali
617 nm
Natężenie oświetlenia (0.1 m)
6400 luxów 13500 luxów (tryb Boost)
Kąt wiązki
75 ° x 30 °
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04