Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlacze liniowe
Przyłącze
Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie liniowe
Wymiary
13 x 18 x 200 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
170 mA, 450 mA (tryb boost)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD