Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Stabilność - LED GN
Stabilność - LED GN
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Rozdzielczość normalna/wysoka
Opóźnienie załączenia/wyłączenia
Automatyczny wzmacniacz
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Rozdzielczość normalna/wysoka
Opóźnienie załączenia/wyłączenia
Automatyczny wzmacniacz
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-030-YP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
217,11 EUR
Cena katalogowa
|
275,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfejs | PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Wyświetlacz |
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED Stabilność - LED GN |
Ekran OLED Napięcie robocze – zielona dioda Wyjście 1 aktywne - LED YE Wyjście 2 aktywne - LED YE Funkcja alarmu - LED RD Sync - LED orange |
| Ustawienie |
Czułość (Sn) Przełączanie na jasno/ciemno Funkcja czasu wł./wył Rozdzielczość normalna/wysoka Opóźnienie załączenia/wyłączenia Automatyczny wzmacniacz |
Autosynch. Kontrast wskaźnika OLED Tryb licznika Czas opóźnienia Funkcja dynamiczna Zewnętrzna funkcja programowania Ustawienie fabryczne (Reset) IO-Link Przełączanie na jasno/ciemno Opóźnienie wyłączenia zał./wył. Tryb SIO/tryb IO-Link Funkcja okna/funkcja standardowa Programowanie stat./dyn./man. Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn. Synchronizacja wł./wył. Czułość (punkt przełączania) Kierunek odczytu wskaźnika OLED Wzmocnienie Histereza |
| Ustawiacz | Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x) |
Parametryzacja przez I/O-Link Przycisk |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Cechy dodatkowe | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD