Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Cyfrowy wyświetlacz
Stan włączenia - LED YE
Cyfrowy wyświetlacz
Stan włączenia - LED YE
Ustawienie
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
Funkcja czasu wł./wył
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
280,11 EUR
Cena katalogowa
|
275,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfejs | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Wyświetlacz |
LED zielona: napięcie robocze Cyfrowy wyświetlacz Stan włączenia - LED YE |
Ekran OLED Napięcie robocze – zielona dioda Wyjście 1 aktywne - LED YE Wyjście 2 aktywne - LED YE Funkcja alarmu - LED RD Sync - LED orange |
| Ustawienie |
Przełączanie na jasno/ciemno Funkcja czasu wł./wył Czas opóźnienia Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot |
Autosynch. Kontrast wskaźnika OLED Tryb licznika Czas opóźnienia Funkcja dynamiczna Zewnętrzna funkcja programowania Ustawienie fabryczne (Reset) IO-Link Przełączanie na jasno/ciemno Opóźnienie wyłączenia zał./wył. Tryb SIO/tryb IO-Link Funkcja okna/funkcja standardowa Programowanie stat./dyn./man. Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn. Synchronizacja wł./wył. Czułość (punkt przełączania) Kierunek odczytu wskaźnika OLED Wzmocnienie Histereza |
| Ustawiacz | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametryzacja przez I/O-Link Przycisk |
| Cechy dodatkowe | Zdalna funkcja dla progu przełączania Ręczne ustawianie/regulacja precyzyjna za pomocą menu nawigacyjnego |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS PC |
PC PA 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD