Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00R4

BAE SA-OH-037-NP-DV02

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Cyfrowy wyświetlacz
Stan włączenia - LED YE
Ustawienie
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
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
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Cyfrowy wyświetlacz
Stan włączenia - LED YE
Ustawienie
Przełączanie na jasno/ciemno
Funkcja czasu wł./wył
Czas opóźnienia
Tryb programowania Aut/Hys/Int/Pot
Ustawiacz
Slide switch 4 positions or 3 positions
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS PC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92