Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00TT

BAE PS-XA-3Y-24-200-007-SA2

Zasilacze na szynę DIN

Wymiary
124 x 111.9 mm
Wersja
DIN-Rail
Materiał obudowy
Metal
Przyłącze
Zacisk, 0.25...4 mm²
Napięcie wejściowe
400…500 V AC, trójfaz.
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
124 x 111.9 mm
Wersja
DIN-Rail
Materiał obudowy
Metal
Przyłącze
Zacisk, 0.25...4 mm²
Napięcie wejściowe
400…500 V AC, trójfaz.
Wyjściowe napięcie znamionowe DC
24 V
Wyjściowy prąd znamionowy
20 A
Stopień ochrony
IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01