Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00WC

BAE PD-VS-011-01

Industrial Controller

Opis skrócony
Panel dotykowy PC
Wyświetlacz
12.1"
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 10 (32/64 bit)
Wymiary
301 x 58.5 x 246 mm
Szczegóły instalacji
VESA 100 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Opis skrócony
Panel dotykowy PC
Wyświetlacz
12.1"
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 10 (32/64 bit)
Wymiary
301 x 58.5 x 246 mm
Szczegóły instalacji
VESA 100 mm
Temperatura otoczenia
10...40 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91