Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4

Oświetlenia do maszyn

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 20 x 790 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
PMMA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 20 x 790 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
PMMA
Powierzchnia oświetlacza
710 x 14 mm
Kąt wiązki
120 °
Rodzaj światła
LED ze światłem białym
Natężenie światła
1661 lm
Temperatura koloru
4000 K
Temperatura otoczenia
-25...60 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP69K
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45