Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlenia do maszyn
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 20 x 1096 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
PMMA
PMMA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW1016-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
490,00 EUR
Cena katalogowa
|
215,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
|
Karta charakterystyki produktu EPREL |
||
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
|---|---|---|
| Wersja | Oświetlenie maszyn | Oświetlenie maszyn |
| Wymiary | Ø 20 x 1096 mm | Ø 20 x 412 mm |
| Napięcie znamionowe pracy Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiał |
Aluminium Anodowane PMMA |
Aluminium Anodowane, kolor naturalny Acryl glass |
| Powierzchnia oświetlacza | 1016 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| Kąt wiązki | 120 ° | 120 ° |
| Rodzaj światła | LED ze światłem białym | LED ze światłem białym fotokomórka |
| Natężenie światła | 2268 lm | 770 lm |
| Temperatura koloru | 4000 K | 4000 K |
| Temperatura otoczenia | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| Stopień ochrony | IP69K | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD