Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE00Y7

BAE SA-OH-050-PP-S75G

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Próg alarmowy
Tryb program. Aut/Dokł/1-Pt/2-Pt
Histereza (4 stopnie)
Górny i dolny punkt przełączania
Czas opóźnienia
Funkcja okna/funkcja standardowa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED GN, puls.
Siła sygnału - wskazanie segmentowe
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Kierunek odczytu wyświetlacza systemowego
Wskaźnik segmentowy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie fabryczne (Reset)
Próg alarmowy
Tryb program. Aut/Dokł/1-Pt/2-Pt
Histereza (4 stopnie)
Górny i dolny punkt przełączania
Czas opóźnienia
Funkcja okna/funkcja standardowa
Cechy dodatkowe
Autosynchronizacja zapobiega niechcianej modulacji skośnej sygnałów dla maks. 3 zamontowanych obok siebie wzmacniaczy.
Ustawiacz
Slide switch 4 positions or 3 positions
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS PC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?