Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE00Z5

BIS C-871-1-008-X-001-3003

Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
WLAN
Wymiary
100 x 51 x 265 mm
Kształt anteny
okrągły
Wyświetlacz
Wyświetlacz dotykowy TFT (kolorowy), rozdzielczość VGA 480x640
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
WLAN
Wymiary
100 x 51 x 265 mm
Kształt anteny
okrągły
Wyświetlacz
Wyświetlacz dotykowy TFT (kolorowy), rozdzielczość VGA 480x640
Klawiatura
52 klawisze alfanumeryczne
Napięcie robocze Ub
3.7 V DC akumulatorek
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01