Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: niezajęty
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: nieobsadzony
PIN 2: niezajęty
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlenia do maszyn
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 45 x 800 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
Szkło borokrzemianowe
Szkło borokrzemianowe
Klasa wydajności
EPREL product data sheet
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD