Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Programatory ręczne RFID UHF (860/930 MHz)
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Nazwa produktu
WLAN + 2D
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Wymiary
91 x 196 x 135 mm
Kształt anteny
Dipol krzyżakowy
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-890-2-020-X-005 | BIS U-870-1-008-X-005 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | WLAN + 2D | WLAN + 2D |
| Częstotliwość radiowa | Europa (CE) | Europa (CE) |
| Wymiary | 91 x 196 x 135 mm | 100 x 69 x 265 mm |
| Kształt anteny | Dipol krzyżakowy | Dipol |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz dotykowy 4,3" (kolorowy): rozdzielczość VGA 800x480, 262000 kolorów | Wyświetlacz dotykowy TFT (kolorowy), rozdzielczość VGA 480x640 |
| Klawiatura | 5 przyciski | 52 klawisze alfanumeryczne |
| Temperatura przechowywania | -20...60 °C | -40...60 °C |
| Temperatura otoczenia | -20...55 °C | -10...50 °C |
| Stopień ochrony | IP54 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE CE WEEE |
CE ETSI EN 302 208 WEEE EAC |
| Napięcie robocze Ub | - | 3.7 V DC akumulatorek |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD