Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103

Lasery liniowe

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Wersja
Moduł laserowy
Wymiary
Ø 20 x 116 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
400 mA
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
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Wersja
Moduł laserowy
Wymiary
Ø 20 x 116 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
400 mA
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Stal nierdzewna Szkło Nakrętki mosiądz niklowany
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Długość fali
635 nm
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04