Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103

Lasery liniowe

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Wersja
Moduł laserowy
Wymiary
Ø 20 x 116 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
400 mA
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Wersja
Moduł laserowy
Wymiary
Ø 20 x 116 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
400 mA
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Stal nierdzewna Szkło Nakrętki mosiądz niklowany
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Długość fali
635 nm
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?