Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A

Wyświetlacze

Funkcja
Wskaźnik wartości analogowych
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Wejścia, ilość
2
Wejścia analogowe
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Rozdzielczość
≤ 16 bitów
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Wskaźnik wartości analogowych
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Wejścia, ilość
2
Wejścia analogowe
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Rozdzielczość
≤ 16 bitów
Wyjście analogowe
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd
Zasilanie czujnika
24 V, maks. 250 mA
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony przód obudowy
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Wycięcie w panelu
43 x 91 mm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91