Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A

Oświetlacze punktowe

Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 30 x 67.5 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
300 mA
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
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 30 x 67.5 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
300 mA
Tryb pracy
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Wejścia cyfrowe
Wyzwalanie
Materiał
Stal nierdzewna (1.4301)
Mosiądz
PC
Powierzchnia oświetlacza
Ø 25 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Długość fali
625 nm
Natężenie oświetlenia (0.1 m)
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode)
Kąt wiązki
10 °
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04