Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE0121

BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3

Wzmacniacze do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Wyświetlacz
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Sygnał - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange
Ustawienie
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
Programowanie stat./dyn./man.
Synchronizacja wł./wył.
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
SA-OH
Wymiary
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Wyświetlacz
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Sygnał - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange
Ustawienie
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
Programowanie stat./dyn./man.
Synchronizacja wł./wył.
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Ustawiacz
Jog switch
Przycisk
Cechy dodatkowe
Synchronization
External teach
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC
PA 12
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?