Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE0123

BAE SA-OH-063-PP-S75G

Wzmacniacze do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED RD
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Ustawienie
Programowanie Sn
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
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
SA-OH
Wymiary
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED RD
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Ustawienie
Programowanie Sn
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Cechy dodatkowe
External teach
Signal Delay
Ustawiacz
Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x)
Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x)
Przycisk (2x)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC
PA 12
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?