Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4

Oświetlenia do maszyn

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 20 x 250 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane, kolor naturalny
Acryl glass
Klasa wydajności
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 20 x 250 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane, kolor naturalny
Acryl glass
Powierzchnia oświetlacza
170 x 16 mm
Kąt wiązki
120 °
Rodzaj światła
LED ze światłem białym fotokomórka
Natężenie światła
385 lm
Temperatura koloru
4000 K
Temperatura otoczenia
-20...40 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?