Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Zastosowanie
do czujników M12
Materiał
LCP z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 22 x 45 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Cena katalogowa
|
23,04 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | do czujników M12 |
do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 50 mm |
|---|---|---|
| Materiał | LCP z powłoką PTFE | Mosiądz z powłoką PTFE |
| Wymiary | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Śruby, zaciski |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | - |
| Cechy dodatkowe | - | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD