Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Zastosowanie
do czujników Ø18 mm
do czujników M18
od długości mocowania 40 mm
do czujników M18
od długości mocowania 40 mm
Materiał
POM
Wymiary
Ø 30 x 36 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-2S/P | BES 18,0-KH-11S/W | |
|
-
Cena katalogowa
|
82,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
do czujników Ø18 mm do czujników M18 od długości mocowania 40 mm |
do czujników Ø18 mm do czujników M18 od długości mocowania 36 mm |
|---|---|---|
| Materiał | POM | Stal z powłoką PTFE |
| Wymiary | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 37 mm |
| Szczegóły instalacji | Śruby, zaciski | Śruby, zaciski |
| Cechy dodatkowe | Odporne na odpryski spawalnicze | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD