Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kątowniki mocujące do czujników pola magnetycznego
Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-8 do siłownika pneumatycznego o średnicy cięgna 4.3...6.5 mm.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-11 do siłownika o średnicy tłoka 8-80 mm. Mocowanie za pomocą obejmy węża.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-10 do siłownika pneumatycznego z cięgnem Ø4.3…17 mm i siłownika pneumatycznego cięgnem zintegrowanym w obudowie (profil), szerokość profilu 10…17 mm.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-11 do siłownika o średnicy tłoka 8-80 mm. Mocowanie za pomocą obejmy węża.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-10 do siłownika pneumatycznego z cięgnem Ø4.3…17 mm i siłownika pneumatycznego cięgnem zintegrowanym w obudowie (profil), szerokość profilu 10…17 mm.
Zastosowanie
do BMF 305
Materiał
PBTP GF30
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD