Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Reflektory i folie refleksyjne
Wersja
Narożnik kostki 4 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
2 otwory montażowe
2 otwory montażowe
Wymiary
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Powierzchnia aktywna
11.9 cm²
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Cena katalogowa
|
9,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Narożnik kostki 4 mm | Narożnik kostki 4 mm |
|---|---|---|
| Zastosowanie | do czujników refleksyjnych | do czujników refleksyjnych |
| Seria |
Prostopadłościan 2 otwory montażowe |
Prostopadłościan 2 otwory montażowe |
| Wymiary | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Powierzchnia aktywna | 11.9 cm² | 9.6 cm² |
| Temperatura otoczenia | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Rodzaj światła | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego |
| Szczegóły instalacji |
Klejenie Śruba M3 |
Śruba M3 |
| Materiał | - | ABS |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD