Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytnik dla zakresu LF (70/455 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
Ø 40 x 45 mm
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Dopuszczenie / Zgodność
WEEE
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
183,34 EUR
Cena katalogowa
|
184,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Temperatura przechowywania | -20...85 °C | - |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE | - |
| Zasada działania | - | Zabezpieczenie przed dotykiem |
| Zastosowanie | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Materiał | - | PA 6.6 czarny (nakrętka)POM czarny (mocowanie) |
| Szczegóły instalacji | - | Gwint M30x1.5 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD