Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAM0146

BTL2-S-4414-4Z

Czujniki położenia w formie prętowej

Zasada działania
Magnes do przetworników BTL w formie pływaka
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Wymiary
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Średnica wewnętrzna
13.0 mm
Temperatura otoczenia
-20...120 °C
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
Magnes do przetworników BTL w formie pływaka
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Wymiary
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Średnica wewnętrzna
13.0 mm
Temperatura otoczenia
-20...120 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?