Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAM01T3

BOS R-52

Reflektory i folie refleksyjne

Wersja
Narożnik kostki 2.5 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
2 otwory montażowe
Wymiary
23 x 40 x 8 mm
Powierzchnia aktywna
7.9 cm²
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
Narożnik kostki 2.5 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
2 otwory montażowe
Wymiary
23 x 40 x 8 mm
Powierzchnia aktywna
7.9 cm²
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Rodzaj światła
Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego
Szczegóły instalacji
Śruba M3
Klejenie
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01